20266639
20266639
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 881,2261 Kč |
5 - 9 | 2 737,2391 Kč |
10 - 19 | 2 593,0044 Kč |
20 + | 2 449,017 Kč |
Typ svorky | Ostrá hrana |
---|---|
Qty/pack | 8.0 |
d1 | M4 |
h1 | 4.8 |
h2 | 2.6 |
h3 | 8.6 |
l1 | 5.1 |
s1 | 0.4 |
w1 | 12.7 |
Max. utahovací moment (Nm) | 2.8 |
Přídržná síla (kN) | 1.8 |
Hmotnost (g) | 64.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.