Menu Vyhledávání

Upínače Pitbull M10 11.4 10.2 ocel

Tyto upínací svorky Pitbull (4 svorky v balení) bezpečně drží obráběné díly. Kombinují upínací sílu svorky a přizpůsobitelnost a flexibilitu svěráku. Mají nízký úchop a odolávají teplotám od -30 do +80 stupňů Celsia.
Nové objednací číslo:

20266684

Staré objednací číslo:

20266684

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 020,2565 Kč
5 - 9 2 869,3304 Kč
10 - 19 2 718,1565 Kč
20 + 2 567,23 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 020,26 Kč

1 x 3 020,2565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Qty/pack 4.0
d1 M10
h1 11.4
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.2
s1 1.3
w1 25.4
Max. utahovací moment (Nm) 40.6
Přídržná síla (kN) 26.0
Hmotnost (g) 277.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás