Menu Vyhledávání

Upínače Pitbull M12 16.3 15.2 ocel

Tyto upínací svorky Pitbull (2 svorky v balení) bezpečně drží obráběné díly. Kombinují upínací sílu svorky a přizpůsobitelnost a flexibilitu svěráku. Mají nízký úchop a odolávají teplotám od -30 do +80 stupňů Celsia.
Nové objednací číslo:

20266691

Staré objednací číslo:

20266691

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 643,5609 Kč
5 - 9 2 511,4696 Kč
10 - 19 2 379,1304 Kč
20 + 2 247,039 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 643,56 Kč

1 x 2 643,5609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ svorky Ostrá hrana
Qty/pack 2.0
d1 M12
h1 16.3
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.2
s1 1.9
w1 38.1
Max. utahovací moment (Nm) 145.0
Přídržná síla (kN) 50.0
Hmotnost (g) 408.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás