Menu Vyhledávání

Upínače Pitbull M10 11.43 10.16 ocel

Tyto obrobitelné upínací svorky Pitbull jsou dodávány v balení po čtyřech kusech. Mají nízký profil a používají se během obráběcích procesů. Jsou vhodné k upínání plochých a kulatých dílů i dílů nepravidelných tvarů. Minimalizují materiálový odpad a zajišťují preciznost a opakovatelnost. Poskytují pevné a silné uchycení.
Nové objednací číslo:

20266714

Staré objednací číslo:

20266714

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 020,2565 Kč
5 - 9 2 869,3304 Kč
10 - 19 2 718,1565 Kč
20 + 2 567,23 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 020,26 Kč

1 x 3 020,2565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Qty/pack 4.0
d1 M10
Max. posun 1.27
h1 11.43
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.16
l2 25.4
s1 1.5
Max. utahovací moment (Nm) 40.0
Přídržná síla (kN) 26.0
Hmotnost (g) 263.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás