20266721
20266721
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 643,5609 Kč |
5 - 9 | 2 511,4696 Kč |
10 - 19 | 2 379,1304 Kč |
20 + | 2 247,039 Kč |
Typ svorky | Lze obrábět |
---|---|
Qty/pack | 2.0 |
d1 | M12 |
Max. posun | 1.90 |
h1 | 16.26 |
h2 | 9.5 |
h3 | 19.6 |
l1 | 15.24 |
l2 | 38.1 |
s1 | 4.5 |
Max. utahovací moment (Nm) | 145.0 |
Přídržná síla (kN) | 50.0 |
Hmotnost (g) | 463.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.