Tyto upínací svorky Uniforce dokáží pomocí jedné svorky uchytit dva díly se stejnou upínací silou. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velké zátěži i vysokému tlaku bez vlivu na jejich výkon.
Jsou velice efektivní při upínání vícero obrobků. Jsou malé a snadno zakomponovatelné díky závitovým otvorům a drážkám. Můžete je používat i k upínání kruhových tyčí, pokud je středová čára čelisti nad středovou čárou obrobku. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: hliník Produktová řada: SR12130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | h3 | h2 | d1 | h1 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 993,987 Kč - 3 522,3522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.6
|
37.3
|
19.0
|
38.10
|
30.8
|
38.6
|
M12
|
||
1 903,552 Kč - 2 239,6044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.1
|
6.1
|
3.6
|
6.40
|
5.3
|
6.9
|
M2.5
|
||
1 782,613 Kč - 2 097,1044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.9
|
12.3
|
5.6
|
12.70
|
10.4
|
14.5
|
M4
|
||
4 560,496 Kč - 5 365,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.5
|
49.7
|
25.4
|
50.80
|
41.2
|
51.5
|
M16
|
||
1 903,552 Kč - 2 239,6044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.9
|
9.1
|
4.7
|
9.50
|
7.9
|
9.7
|
M2.5
|
||
1 811,361 Kč - 2 131,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.8
|
18.6
|
9.5
|
19.05
|
16.1
|
19.0
|
M6
|
||
1 742,217 Kč - 2 049,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.7
|
24.8
|
12.7
|
25.40
|
20.8
|
25.9
|
M8
|
||