Menu Vyhledávání

Svorky upínací Uniforce – obrobitelné

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto obrobitelné upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka. Nadbytečný materiál čelisti svorky může být obroben tak, aby svorka odpovídala tvaru obrobku. Jsou mimořádně silné, odolné a přizpůsobitelné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.

Jsou hodně užitečné při upínání velkého počtu obrobků. Hladký klouzavý pohyb a robustní zajišťovací mechanismus umožňuje precizní a kontrolované upínání, což poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.

  • Dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka.
  • Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
  • Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: hliník Produktová řada: SR12140

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Koupit
652,03 Kč - 767,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
683,752 Kč - 804,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
4 277,726 Kč - 5 032,6044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
2 616,30 Kč - 3 078,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
945,952 Kč - 1 112,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
Upínače Uniforce M4 M2 15.7 hliník

20267148

Cenové rozmezí
767,0217 Kč - 652,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Upínače Uniforce M6 M4 23.9 hliník

20267155

Cenové rozmezí
804,4435 Kč - 683,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9
Upínače Uniforce M16 M6 63.5 hliník

20267186

Cenové rozmezí
5 032,6044 Kč - 4 277,726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5
Upínače Uniforce M12 M5 47.5 hliník

20267179

Cenové rozmezí
3 078,00 Kč - 2 616,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Upínače Uniforce M8 M4 31.8 hliník

20267162

Cenové rozmezí
1 112,987 Kč - 945,952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8