20267155
20267155
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 804,4435 Kč |
5 - 9 | 764,2957 Kč |
10 - 19 | 723,90 Kč |
20 + | 683,752 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 19.1 |
h2 | 9.4 |
l1 | 23.9 |
l2 | 15.9 |
w1 | 38.1 |
w2 | 16.1 |
w3 | 6.6 |
Max. utahovací moment (Nm) | 13.5 |
Přídržná síla (kN) | 6.6 |
Hmotnost (g) | 25.0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku