20267179
20267179
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 078,00 Kč |
5 - 9 | 2 924,10 Kč |
10 - 19 | 2 770,20 Kč |
20 + | 2 616,30 Kč |
d1 | M12 |
---|---|
d2 | M5 |
h1 | 38.1 |
h2 | 19.1 |
l1 | 47.5 |
l2 | 30.5 |
w1 | 76.2 |
w2 | 30.9 |
w3 | 15.7 |
Max. utahovací moment (Nm) | 38.4 |
Přídržná síla (kN) | 15.5 |
Hmotnost (g) | 93..0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku