20267186
20267186
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 5 032,6044 Kč |
5 - 9 | 4 781,0609 Kč |
10 - 19 | 4 529,2696 Kč |
20 + | 4 277,726 Kč |
d1 | M16 |
---|---|
d2 | M6 |
h1 | 50.8 |
h2 | 25.4 |
l1 | 63.5 |
l2 | 41.3 |
w1 | 101.6 |
w2 | 41.3 |
w3 | 20.3 |
Max. utahovací moment (Nm) | 74.6 |
Přídržná síla (kN) | 26.7 |
Hmotnost (g) | 1000.0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku