Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 508.0 9.1 hliník

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly efektivně stejně jako jedna svorka, což je ideální k použití u obrobků dlouhé délky a u velké síly. Využívají klínový mechanizmus, který rovnoměrně rozloží upínací sílu. Vyrobeny z hliníku (kanál) a oceli (klín).
Nové objednací číslo:

20265410

Staré objednací číslo:

20265410

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 565,2696 Kč
5 - 9 1 408,6435 Kč
10 - 19 1 330,5783 Kč
20 + 1 173,952 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 565,27 Kč

1 x 1 565,2696 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 9.5
h2 4.7
l1 508.0
w1 9.1
w2 7.9
w3 9.5
Max. rychlost 10.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás