Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 508.0 12.3 hliník

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly efektivně stejně jako jedna svorka, což je ideální k použití u obrobků dlouhé délky a u velké síly. Využívají klínový mechanizmus, který rovnoměrně rozloží upínací sílu. Vyrobeny z hliníku (kanál) a oceli (klín).
Nové objednací číslo:

20265427

Staré objednací číslo:

20265427

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 321,6565 Kč
5 - 9 1 189,5652 Kč
10 - 19 1 123,3957 Kč
20 + 991,304 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 321,66 Kč

1 x 1 321,6565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 12.7
h2 5.6
l1 508.0
w1 12.3
w2 10.4
w3 12.7
Max. rychlost 13.2
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás