Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 508.0 37.3 hliník

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly efektivně stejně jako jedna svorka, což je ideální k použití u obrobků dlouhé délky a u velké síly. Využívají klínový mechanizmus, který rovnoměrně rozloží upínací sílu. Vyrobeny z hliníku (kanál) a oceli (klín).
Nové objednací číslo:

20265458

Staré objednací číslo:

20265458

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 6 497,7522 Kč
5 - 9 5 847,9522 Kč
10 - 19 5 523,0522 Kč
20 + 4 873,252 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 497,75 Kč

1 x 6 497,7522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ svorky pouze kanálek
h1 38.1
h2 19.0
l1 508.0
w1 37.3
w2 30.8
w3 38.1
Max. rychlost 39.9
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás