Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 508.0 49.7 hliník

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly efektivně stejně jako jedna svorka, což je ideální k použití u obrobků dlouhé délky a u velké síly. Využívají klínový mechanizmus, který rovnoměrně rozloží upínací sílu. Vyrobeny z hliníku (kanál) a oceli (klín).
Nové objednací číslo:

20265465

Staré objednací číslo:

20265465

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 999,7304 Kč
5 - 9 899,8565 Kč
10 - 19 849,7957 Kč
20 + 749,922 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

999,73 Kč

1 x 999,7304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ svorky pouze kanálek
h1 50.8
h2 25.4
l1 508.0
w1 49.7
w2 41.2
w3 50.8
Max. rychlost 53.0
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás