Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 508.0 9.1 ocel

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly efektivně stejně jako jedna svorka, což je ideální k použití u obrobků dlouhé délky a u velké síly. Využívají klínový mechanizmus, který rovnoměrně rozloží upínací sílu. Vyrobeny z hliníku (kanál) a oceli (klín).
Nové objednací číslo:

20265472

Staré objednací číslo:

20265472

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 215,0913 Kč
5 - 9 1 093,6565 Kč
10 - 19 1 032,9391 Kč
20 + 911,257 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 215,09 Kč

1 x 1 215,0913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ svorky pouze klín
l1 508.0
w1 9.1
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás