Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 508.0 24.8 ocel

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly efektivně stejně jako jedna svorka, což je ideální k použití u obrobků dlouhé délky a u velké síly. Využívají klínový mechanizmus, který rovnoměrně rozloží upínací sílu. Vyrobeny z hliníku (kanál) a oceli (klín).
Nové objednací číslo:

20265502

Staré objednací číslo:

20265502

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 802,913 Kč
5 - 9 2 522,6217 Kč
10 - 19 2 382,60 Kč
20 + 2 102,309 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 802,91 Kč

1 x 2 802,913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 508.0
w1 24.8
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás