Menu Vyhledávání

Upínače Uniforce 508.0 37.3 ocel

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly efektivně stejně jako jedna svorka, což je ideální k použití u obrobků dlouhé délky a u velké síly. Využívají klínový mechanizmus, který rovnoměrně rozloží upínací sílu. Vyrobeny z hliníku (kanál) a oceli (klín).
Nové objednací číslo:

20265519

Staré objednací číslo:

20265519

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 7 327,4739 Kč
5 - 9 6 594,6522 Kč
10 - 19 6 228,3652 Kč
20 + 5 495,543 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 327,47 Kč

1 x 7 327,4739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
l1 508.0
w1 37.3
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás