Menu Vyhledávání

Svorky zatlačovací - s plochou hlavou

Skladem

Montážní hlava zatlačovacího nýtu vytváří pevné uzamykací řešení, které spojuje dva předměty dohromady. Tyto nýty jsou ideální pro aplikace, kde nelze použít kovové spojovací prvky, jako jsou elektronika a PCB.

Postranní křidélka pomáhají zajistit nýt bezpečně na místě a pokrývají širší plochu. Tento nýt lze odstranit pouze ze spodní strany desky.

Náš sortiment obsahuje dva typy. Typ 1 zacvakává do otvoru o průměru 4 mm a typ 2 zacvakává do otvoru o průměru 4,8 mm.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR2321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
4,7411 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
4,7411 Kč - 5,8149 Kč 985 Skladem
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
4,7829 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 470 Skladem
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
4,769 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
3,6255 Kč - 3,779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
2,8586 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 4.0 mm 5.6 mm polyamid přírodní

10014677

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.7 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 5.6 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 8.7 mm 10.3 mm polyamid přírodní

10014622

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.7 - 10.3 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 2.4 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10014646

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
985 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 5.6 mm 7.1 mm polyamid přírodní

10014684

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4 mm
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.6 - 7.1 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 8.7 mm 10.3 mm polyamid přírodní

10014639

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.7 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.7 - 10.3 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 2.4 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10014653

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.7 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.4 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 7.1 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10014691

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.1 - 8.7 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 7.1 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10014707

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.7 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.1 - 8.7 mm
Nýty zatlačovací 4.7 mm 0.8 mm 2.4 mm polyamid přírodní

10014615

Cenové rozmezí
3,779 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.7 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.4 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 0.8 mm 2.4 mm polyamid přírodní

10014608

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4 mm
  • Průměr hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.4 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 4.0 mm 5.6 mm polyamid přírodní

10014660

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 - 4 mm
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 5.6 mm