Vertikálně namontovaný závěsný systém na lanku, který se používá s lanky a držáky plakátů. Drží letáky, plakáty a další propagační materiály na svém místě.
K dispozici jsou dva typy, které přicházejí v alternativních stylech, které zahrnují: podpěru bočního panelu, držadlo police, podpěru horního panelu a dvojitou podpěru bočního panelu. Varianty druhého typu jsou vhodné pro šrouby M5.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celkový průměr | Tloušťka panelu | Provedení | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,2624 Kč - 163,1746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Top Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
79,7209 Kč - 163,1747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
74,7148 Kč - 74,7148 Kč | 7 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
86,5677 Kč - 204,5428 Kč | 80 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10394519 | 112,0861 Kč - 230,5895 Kč | 80 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Shelf grip
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
86,5677 Kč - 204,5428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
87,1812 Kč - 178,4962 Kč | 120 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Top Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.