Menu Vyhledávání

Těsnění profilová - profil pireli 10.0 mm 7.5 mm pryž EPDM

Boční profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM a používají se ve stavebnictví i jiných oborech jako těsnění pro průzory a dvířka. ‌Jednoduchá montáž zacvaknutím, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily s ocelovou výztuhou. Snadná montáž bez použití nástrojů.
Nové objednací číslo:

10268216

Staré objednací číslo:

490766

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 149,5369 Kč
10 + 1 819,4836 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 149,54 Kč

1 x 2 149,5369 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ samolepicí těsnění
Zahrnuje 20.0 m roll
Celní nomenklatura 4016930090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás