Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM s ocelovou výztuhou. Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Orientace | Materiál | Celková šířka | Celková výška | Rozpětí zachycení | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10268018 | 4 025,1891 Kč - 4 759,662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Výška
|
pryž EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
|
3 117,6924 Kč - 3 684,9005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Top
|
pryž EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
10268100 | 3 324,6433 Kč - 3 930,5615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Top
|
pryž EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|
7 325,82 Kč - 8 676,4184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Výška
|
pryž EPDM tvrdá
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
10237281 | 2 901,8727 Kč - 3 224,2844 Kč | 11 Skladem |
Výška
|
pryž EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|
10237342 | 3 205,8637 Kč - 3 562,077 Kč | 41 Skladem |
Top
|
pryž EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
4 492,5125 Kč - 4 728,9561 Kč | 1 Skladem |
Top
|
pryž EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
5 064,6988 Kč - 5 987,9668 Kč | 10 Skladem |
Výška
|
pryž EPDM
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
10268056 | 2 702,8423 Kč - 3 193,5785 Kč | 16 Skladem |
Top
|
pryž EPDM
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
|
6 495,8409 Kč - 7 676,8738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Top
|
pryž EPDM
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
4 959,2641 Kč - 5 220,278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Výška
|
pryž EPDM
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
||
5 659,4056 Kč - 5 957,2749 Kč | 42 Skladem |
Výška
|
pryž EPDM
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
||
4 725,8883 Kč - 4 974,6171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Top
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
5 310,8896 Kč - 6 264,3336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Výška
|
pryž EPDM
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
2 545,4921 Kč - 3 009,3433 Kč | 23 Skladem |
Top
|
pryž EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.02 - 0.059 in
0.5 - 1.5 mm
|
||
7 298,405 Kč - 8 643,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Výška
|
pryž EPDM tvrdá
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
3 040,0492 Kč - 3 377,8138 Kč | 4 Skladem |
Výška
|
pryž EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
5 228,9655 Kč - 5 504,1889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Výška
|
pryž EPDM
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.079 - 0.138 in
2.0 - 3.5 mm
|
||
2 432,0254 Kč - 2 702,2567 Kč | 6 Skladem |
Top
|
pryž EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 - 0.059 in
1.0 - 1.5 mm
|
||
4 419,5267 Kč - 5 220,278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Výška
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.