Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační – s ozubeným kolečkem 1.50 N 8.8 mm acetal (POM)

Nové objednací číslo:

10632376

Staré objednací číslo:

078117069999

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 54,5426 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

545,43 Kč

10 x 54,5426 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka těla 17.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 19.4 mm
Průměr pouzdra 15.0 mm
Maximální provozní teplota 90 °C
Celková výška 7.9 mm
Celková délka 21.0 mm
Vnější průměr kola 10.4 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM); polyamid 6.6; polykarbonát; silikon; silikonový olej
Barva černá
Typ pohonu Standardní čelní ozubené kolo
Moment 1.50 N
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás