Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační – s ozubeným kolečkem 0.3 N 8.8 mm acetal (POM)

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 0.60
Nové objednací číslo:

10328514

Staré objednací číslo:

078121069999

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 199,6997 Kč
50 + 129,3774 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 997,00 Kč

10 x 199,6997 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 21.5 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM);polyamid 6.6;polykarbonát;silikonový olej
Barva černá
Typ pohonu Standardní čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás