10328576
078129069999
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 199,6997 Kč |
50 + | 129,3774 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka těla | 22.5 mm |
---|---|
Délka těla | 0.886 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 22.5 mm |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.886 in |
Průměr pouzdra | 15.0 mm |
Průměr pouzdra | 0.591 in |
Maximální provozní teplota | 90 °C |
Maximální provozní teplota | 194 °F |
Celková výška | 7.7 mm |
Celková výška | 0.303 in |
Celková délka | 24.0 mm |
Celková délka | 0.945 in |
Vnější průměr kola | 10.4 mm |
Vnější průměr kola | 0.409 in |
Materiál (podrobně) | acetal (POM);polyamid 6.6;polykarbonát;silikonový olej |
Barva | černá |
Typ pohonu | Standardní čelní ozubené kolo |
Moment | 0.25 N |
Moment | 0.25 N |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku