10328637
078141069999
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 226,4732 Kč |
50 - 249 | 203,8273 Kč |
250 + | 169,7748 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 32.0 mm |
---|---|
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.26 in |
Průměr pouzdra | 18.6 mm |
Průměr pouzdra | 0.732 in |
Maximální provozní teplota | 90 °C |
Maximální provozní teplota | 194 °F |
Celková výška | 19.0 mm |
Celková výška | 0.748 in |
Celková délka | 40.0 mm |
Celková délka | 1.575 in |
Vnější průměr kola | 16.2 mm |
Vnější průměr kola | 0.638 in |
Materiál (podrobně) | acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej |
Barva | černá |
Typ pohonu | Standardní čelní ozubené kolo |
Moment | 7.5 N |
Moment | 7.5 N |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku