10633021
078202599999
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 188,3907 Kč |
50 + | 122,0565 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 19.0 mm |
---|---|
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.748 in |
Průměr pouzdra | 14.9 mm |
Průměr pouzdra | 0.587 in |
Celková výška | 7.15 mm |
Celková výška | 0.281 in |
Celková délka | 24.0 mm |
Celková délka | 0.945 in |
Vnější průměr kola | 10.4 mm |
Vnější průměr kola | 0.409 in |
Materiál (podrobně) | acetal (POM); polyamid 6.6 |
Barva | bílá |
Typ pohonu | Standardní čelní ozubené kolo |
Moment | 0.55 N |
Moment | 0.55 N |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku