Menu Vyhledávání

Kola ozubená 7.0 mm (OD) 14 černá acetal (POM)

This gear wheel is made of black POM and is fitted with 14 teeth. It has a base diameter of 5.75 mm, a primary diameter of 7.0 mm and overall diameter of 7.85 mm
Nové objednací číslo:

10632314

Staré objednací číslo:

104101069905

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 97,7205 Kč
50 - 249 85,5174 Kč
250 + 61,0839 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

977,21 Kč

10 x 97,7205 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 3.0 mm
Vnější průměr kola 7.9 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva černá
Typ pohonu Standardní čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás