10645574
551288
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 77,0554 Kč |
500 + | 64,7842 Kč |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 19.6 mm |
---|---|
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 0.772 in |
Průměr pouzdra | 15.1 mm |
Průměr pouzdra | 0.594 in |
Celková výška | 8.5 mm |
Celková výška | 0.335 in |
Celková délka | 19.7 mm |
Celková délka | 0.776 in |
Materiál (podrobně) | acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej |
Barva | černá |
Typ pohonu | Standardní čelní ozubené kolo |
Moment | 1.50 N |
Moment | 1.50 N |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.