Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 2.20 N 15.0 mm polyamid

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 2.20 Ncm ±0.35 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Nové objednací číslo:

10436172

Staré objednací číslo:

551289

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 77,0554 Kč
500 + 64,7842 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

7 705,54 Kč

100 x 77,0554 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 19.7 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
Barva černá
Typ pohonu Standardní čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás