Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 0.60 N 15.0 mm polyamid

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.60 Ncm ±0.17 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Nové objednací číslo:

10642481

Staré objednací číslo:

551294

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 77,0554 Kč
500 + 64,7842 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

7 705,54 Kč

100 x 77,0554 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 17.0 mm
Průměr pouzdra 15.0 mm
Celková výška 7.7 mm
Celková délka 22.6 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
Barva černá
Typ pohonu Standardní čelní ozubené kolo
Moment 0.60 N
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás