Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 1.50 N polyamid

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 1.50 Ncm ±0.25 and body diameter of 14.8 mm to fit by screwing into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Nové objednací číslo:

10403389

Staré objednací číslo:

551306

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 148,6192 Kč
100 - 499 78,9818 Kč
500 + 66,4039 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 486,19 Kč

10 x 148,6192 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
Barva černá
Typ pohonu Standardní čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás