Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační – bez ozubeného kolečka 11.0 N acetal (POM)

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 11 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1.5 x 2 mm.
Nové objednací číslo:

10403518

Staré objednací číslo:

551341

97 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 148,6192 Kč
100 - 499 78,9818 Kč
500 + 66,2225 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 486,19 Kč

10 x 148,6192 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) acetal (POM);polykarbonát;pryž nitrilová NBR
Barva přírodní
Typ pohonu Soudkové ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás