10403662
551367
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 419,0447 Kč |
100 + | 221,76 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 32.0 mm |
---|---|
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.26 in |
Průměr pouzdra | 22.0 mm |
Průměr pouzdra | 0.866 in |
Celková výška | 19.7 mm |
Celková výška | 0.776 in |
Celková délka | 40.0 mm |
Celková délka | 1.575 in |
Vnější průměr kola | 16.3 mm |
Vnější průměr kola | 0.642 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s 15 % skelného vlákna; ocel; acetal (POM); polydimethylsiloxan |
Barva | Černá; šedá |
Typ pohonu | Standardní čelní ozubené kolo |
Moment | 11.0 N |
Moment | 11.0 N |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku