Menu Vyhledávání

Tlumiče rotační – s ozubeným kolečkem 15.0 N 22.0 mm acetal (POM)

This Rotary Damper with gear controls the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly. This self contained unit is fitted with 11 teeth with a 1.25 module and 6.0 mm height, it has a Right Rotation Damping.
Nové objednací číslo:

10403730

Staré objednací číslo:

551374

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 419,0447 Kč
100 + 221,76 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

419,04 Kč

1 x 419,0447 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) acetal (POM);polyamid 6.6;silikonový olej
Barva černá
Typ pohonu Standardní čelní ozubené kolo
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás