10317235
RFRT-D2-152-G2
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1 756,1614 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 40.0 mm |
---|---|
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.575 in |
Průměr pouzdra | 25.0 mm |
Průměr pouzdra | 0.984 in |
Maximální provozní teplota | 125 °C |
Maximální provozní teplota | 257 °F |
Celková výška | 19.0 mm |
Celková výška | 0.748 in |
Celková délka | 50.0 mm |
Celková délka | 1.969 in |
Materiál (podrobně) | polykarbonát; acetal |
Barva | černá |
Typ pohonu | Standardní čelní ozubené kolo |
Moment | 1500.0 N |
Moment | 1500.0 N |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku