Menu Vyhledávání

Trhací nýty

Skladem

Trhací nýty jsou pohodlným spojovacím prvkem používaným hlavně v případě, kdy je přístup k panelu omezený nebo jednostranně omezený. To znamená, že mají tendenci být instalovány na zadní (slepé) straně aplikace, což umožňuje vzájemné spojení součástí.

Tyto nýty lze použít jako vhodné pro lehké až středně náročné aplikace namísto svarů, lepidel, šroubů, matic a svorníků. Trhací nýty trvale spojí dva materiály. Jsou ideální pro tenké aplikace a vhodné pro materiály včetně: dřeva, kovů a plastů.

Trhací nýty se snadno instalují pomocí kladiva nebo speciálního nýtovacího nástroje. Nýty jsou vloženy do těsného otvoru v panelu a procházejí dvěma nýtovanými materiály.

Naše řada trhacích nýtů je pevná, ale co do hmotnosti lehká. Nabízí dobré elektroizolační vlastnosti, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi.

  • Materiály: polyamid 6.6, polymid 6 s polykarbonátem (PC)
  • Barvy: béžová, černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Tato řada obsahuje varianty, které lze instalovat pomocí nýtovacích kleští, které lze dokoupit zvlášť.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
8,8687 Kč - 8,8687 Kč 440 Skladem
5.7 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,9363 Kč - 5,3686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
Grey
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
6,01 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.9 mm
Grey
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
5,034 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
béžová
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
8,8972 Kč - 8,8972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
béžová
polyamid, polykarbonát
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
8,1993 Kč - 10,2492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
černá
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
10,4583 Kč - 10,4583 Kč 900 Skladem
6.1 mm
přírodní
polyamid
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
4,253 Kč - 4,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
6,1495 Kč - 6,261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
9,6496 Kč - 12,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.9 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
12,2293 Kč - 15,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
10,7791 Kč - 17,5143 Kč 15 Skladem
4.9 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
10,026 Kč - 10,026 Kč 300 Skladem
6.1 mm
přírodní
polyamid
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
8,6874 Kč - 14,0142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
8,1993 Kč - 10,2492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
9,6496 Kč - 12,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.9 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
4,0857 Kč - 4,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
Grey
polyamid, polykarbonát
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
5,2431 Kč - 5,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
Grey
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
8,7152 Kč - 8,7152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
Grey
polyamid, polykarbonát
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
4,1833 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
béžová
polyamid, polykarbonát
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
  • z/ze 3
Zacvakávací nýt N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10203736

Cenové rozmezí
8,8687 Kč - 8,8687 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 8.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Zacvakávací nýt N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10338001

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 3.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10203569

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 7.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Délka ukotvení
    11.2 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zacvakávací nýt N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10338032

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10587218

Cenové rozmezí
8,8972 Kč - 8,8972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.0 - 11.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Zacvakávací nýt N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10311189

Cenové rozmezí
10,2492 Kč - 8,1993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 3.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280966

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 10,4583 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 5.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10311172

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.5 - 9.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
Zacvakávací nýt N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10153147

Cenové rozmezí
6,261 Kč - 6,1495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 3.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10153185

Cenové rozmezí
12,062 Kč - 9,6496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 7.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Délka ukotvení
    11.2 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zacvakávací nýt N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10311257

Cenové rozmezí
15,2831 Kč - 12,2293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.0 - 11.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Nýty zatlačovací 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm polyamid, polykarbonát bílá

10638200

Cenové rozmezí
17,5143 Kč - 10,7791 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.5 - 10.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280973

Cenové rozmezí
10,026 Kč - 10,026 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 9.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Nýty zatlačovací 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm polyamid, polykarbonát bílá

10357323

Cenové rozmezí
14,0142 Kč - 8,6874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10153154

Cenové rozmezí
10,2492 Kč - 8,1993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

10153192

Cenové rozmezí
12,062 Kč - 9,6496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.5 - 10.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Délka ukotvení
    14.4 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zacvakávací nýt N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10337943

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 3.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
Zacvakávací nýt N/A 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10338049

Cenové rozmezí
5,7173 Kč - 5,2431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.0 - 9.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10203729

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Zacvakávací nýt N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

10337974

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm