Menu Vyhledávání

Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter)

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Slouží k organizaci vláken a eliminuje problémy, jako jsou mechanické poškození, cuchání nebo ztráty při nadměrných ohybech. Vhodné pro vlákna k zafukování na kratší vzdálenosti a pro aplikace na rozhraní FTTH/FTTB Vyrobeno z polypropylenu (PP) nebo polybutylentereftalátu (PBT). K dispozici v černém a bílém provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Koupit
6 475,4032 Kč - 7 511,4677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5 639,8832 Kč - 5 821,8037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4 834,1816 Kč - 5 493,5605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6 592,0722 Kč - 6 804,7125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6 592,0722 Kč - 6 804,7125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17 703,9883 Kč - 17 703,9883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4 113,6394 Kč - 4 936,3672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3 841,6105 Kč - 4 648,3487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4 788,1215 Kč - 5 554,2209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 4.2 mm 100.0 m černá

10315811

Cenové rozmezí
7 511,4677 Kč - 6 475,4032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Potrubní rozvody
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polybutylentereftalát
  • Cena za
    role
  • Typ
    Optické
Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 4.2 mm 100.0 m bílá

10315859

Cenové rozmezí
5 821,8037 Kč - 5 639,8832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Trubičky verze se štěrbinou
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Cena za
    role
  • Typ
    Optické
Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 3.1 mm 100.0 m černá

10315798

Cenové rozmezí
5 493,5605 Kč - 4 834,1816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Potrubní rozvody
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polybutylentereftalát
  • Cena za
    role
  • Typ
    Optické
Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 2.6 mm 100.0 m bílá

10315873

Cenové rozmezí
6 804,7125 Kč - 6 592,0722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Trubičky verze se štěrbinou
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Cena za
    role
  • Typ
    Optické
Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 2.6 mm 100.0 m bílá

10315781

Cenové rozmezí
6 804,7125 Kč - 6 592,0722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Potrubní rozvody
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Cena za
    role
  • Typ
    Optické
Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 3.1 mm 100.0 m černá

10315804

Cenové rozmezí
17 703,9883 Kč - 17 703,9883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Potrubní rozvody
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polybutylentereftalát
  • Cena za
    role
  • Typ
    Optické
Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 3.1 mm 100.0 m bílá

10414156

Cenové rozmezí
4 936,3672 Kč - 4 113,6394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Potrubní rozvody
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Cena za
    role
  • Typ
    Optické
Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 3.1 mm 100.0 m černá

10315842

Cenové rozmezí
4 648,3487 Kč - 3 841,6105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Trubičky verze se štěrbinou
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polybutylentereftalát
  • Cena za
    role
  • Typ
    Optické
Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 3.1 mm 100.0 m bílá

10315828

Cenové rozmezí
5 554,2209 Kč - 4 788,1215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ příslušenství
    Trubičky verze s provázkem
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Cena za
    role
  • Typ
    Optické