Menu Vyhledávání

Uzávěry svěrné

Skladem

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
51,6576 Kč - 84,9846 Kč 93 Skladem
59,4395 Kč - 92,4614 Kč 40 Skladem
Uzávěry svěrné 13.5 mm černá polyamid

20124113

Cenové rozmezí
51,6576 Kč - 84,9846 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • Materiál průchodky
    pryž
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Velikost otvoru
    3.3 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Minimální tloušťka rámu
    3.2 mm
Uzávěry svěrné 19.5 mm černá Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna

20067731

Cenové rozmezí
59,4395 Kč - 92,4614 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál průchodky
    SBR
  • Materiál rukojeti
    Polyamid 6 s 30 % skelného vlákna
  • Velikost otvoru
    4.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.8 mm
  • Minimální tloušťka rámu
    3.2 mm