Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | d1 tol 7H | Kontaktní povrch | Směr stoupání závitu | d2 tol. h10 | Stoupání závitu | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 885,8608 Kč - 4 571,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
2610.0
|
pravé
|
75.0
|
12.0
|
||
8 777,1543 Kč - 9 752,3937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Levé
|
100.0
|
9.0
|
||
4 896,3593 Kč - 6 120,4493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Levé
|
80.0
|
7.0
|
||
12 815,1087 Kč - 14 239,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
pravé
|
90.0
|
8.0
|
||
3 880,7579 Kč - 4 850,9474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Levé
|
80.0
|
7.0
|
||
490,3059 Kč - 653,7412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Levé
|
36.0
|
4.0
|
||
2 286,65 Kč - 2 690,3039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
pravé
|
60.0
|
10.0
|
||
7 153,1117 Kč - 7 947,9019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Levé
|
90.0
|
8.0
|
||
2 152,5801 Kč - 2 532,4047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
1 315,9069 Kč - 1 644,9438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
10.0
|
||
960,393 Kč - 1 200,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
pravé
|
45.0
|
5.0
|
||
1 181,837 Kč - 1 477,1759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
5.0
|
||
2 076,2782 Kč - 2 442,6236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
pravé
|
60.0
|
5.0
|
||
13 927,1427 Kč - 15 474,603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
pravé
|
120.0
|
10.0
|
||
4 851,0678 Kč - 5 706,997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
pravé
|
80.0
|
14.0
|
||
1 156,0821 Kč - 1 445,1628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Levé
|
45.0
|
5.0
|
||
583,4568 Kč - 777,9424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
pravé
|
40.0
|
4.0
|
||
2 549,4944 Kč - 2 999,3627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
1910.0
|
pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
278,4899 Kč - 371,4001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Levé
|
22.0
|
2.0
|
||
2 339,8447 Kč - 2 752,6452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
pravé
|
60.0
|
6.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.