Menu Vyhledávání

Válcové bronzové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: Bronz Produktová řada: SRL1330

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Velikost závitu d1 tol 7H Kontaktní povrch Směr stoupání závitu d2 tol. h10 Stoupání závitu Koupit
1 201,5744 Kč - 1 501,968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Levé
50.0
5.0
653,9819 Kč - 871,8154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Levé
40.0
4.0
12 312,7292 Kč - 13 680,8103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Levé
120.0
10.0
8 412,2243 Kč - 9 346,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
pravé
100.0
9.0
332,166 Kč - 442,888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Levé
26.0
3.0
481,40 Kč - 641,7062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Levé
30.0
3.0
218,5556 Kč - 291,4877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
pravé
22.0
2.0
1 156,0821 Kč - 1 445,1628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
TR22 x 10
22.0
940.0
pravé
45.0
10.0
1 419,8893 Kč - 1 774,9218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
pravé
50.0
5.0
829,4522 Kč - 1 105,7758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Levé
45.0
4.0
2 152,5801 Kč - 2 532,4047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Levé
60.0
6.0
4 727,1073 Kč - 5 561,3735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
pravé
80.0
7.0
255,3827 Kč - 340,5905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
pravé
22.0
4.0
2 549,4944 Kč - 2 999,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Levé
60.0
6.0
796,9577 Kč - 1 062,4498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
pravé
45.0
4.0
11 919,2233 Kč - 13 243,5547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
pravé
110.0
10.0
12 766,4391 Kč - 14 184,9324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Levé
110.0
10.0
289,0807 Kč - 385,3607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
pravé
26.0
3.0
467,4394 Kč - 623,1723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
pravé
36.0
4.0
365,1419 Kč - 486,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
pravé
30.0
3.0
  • z/ze 3
Válcové matice TR24 x 5 48.0 Bronz

20147952

Cenové rozmezí
1 501,968 Kč - 1 201,5744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR18 x 4 36.0 Bronz

20147853

Cenové rozmezí
871,8154 Kč - 653,9819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR80 x 10 160.0 Bronz

20149512

Cenové rozmezí
13 680,8103 Kč - 12 312,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR60 x 9 120.0 Bronz

20148171

Cenové rozmezí
9 346,8624 Kč - 8 412,2243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147761

Cenové rozmezí
442,888 Kč - 332,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR14 x 3 28.0 Bronz

20147792

Cenové rozmezí
641,7062 Kč - 481,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR10 x 2 20.0 Bronz

20147730

Cenové rozmezí
291,4877 Kč - 218,5556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR22 x 10 44.0 Bronz

20147907

Cenové rozmezí
1 445,1628 Kč - 1 156,0821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR26 x 5 52.0 Bronz

20147969

Cenové rozmezí
1 774,9218 Kč - 1 419,8893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR20 x 4 40.0 Bronz

20147884

Cenové rozmezí
1 105,7758 Kč - 829,4522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR30 x 6 60.0 Bronz

20148034

Cenové rozmezí
2 532,4047 Kč - 2 152,5801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR40 x 7 80.0 Bronz

20148119

Cenové rozmezí
5 561,3735 Kč - 4 727,1073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR10 x 4 20.0 Bronz

20149604

Cenové rozmezí
340,5905 Kč - 255,3827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 4
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR32 x 6 64.0 Bronz

20148065

Cenové rozmezí
2 999,3627 Kč - 2 549,4944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR20 x 4 40.0 Bronz

20147877

Cenové rozmezí
1 062,4498 Kč - 796,9577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR70 x 10 140.0 Bronz

20148195

Cenové rozmezí
13 243,5547 Kč - 11 919,2233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR70 x 10 140.0 Bronz

20148201

Cenové rozmezí
14 184,9324 Kč - 12 766,4391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

20147754

Cenové rozmezí
385,3607 Kč - 289,0807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR16 x 4 32.0 Bronz

20147815

Cenové rozmezí
623,1723 Kč - 467,4394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
Válcové matice TR14 x 3 28.0 Bronz

20147785

Cenové rozmezí
486,6954 Kč - 365,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé