Menu Vyhledávání

Válcové matice TR10 x 2 15.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147358

Staré objednací číslo:

20147358

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 233,6234 Kč
10 - 19 210,3718 Kč
20 - 49 198,5775 Kč
50 - 99 186,7832 Kč
100 + 175,2296 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

233,62 Kč

1 x 233,6234 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR10 x 2
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 2.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 150.0
d2 tol. h10 22.0
Hmotnost (kg) 0.04
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás