Menu Vyhledávání

Válcové matice TR12 x 3 18.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147372

Staré objednací číslo:

20147372

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 139,7865 Kč
10 - 19 125,8861 Kč
20 - 49 118,9058 Kč
50 - 99 111,9255 Kč
100 + 104,9452 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

139,79 Kč

1 x 139,7865 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR12 x 3
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 3.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 210.0
d2 tol. h10 26.0
Hmotnost (kg) 0.06
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás