Menu Vyhledávání

Válcové matice TR14 x 3 21.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou levostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147402

Staré objednací číslo:

20147402

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 292,0292 Kč
10 - 19 262,8444 Kč
20 - 49 248,1617 Kč
50 - 99 233,7197 Kč
100 + 219,037 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

292,03 Kč

1 x 292,0292 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR14 x 3
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 3.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 210.0
d2 tol. h10 30.0
Hmotnost (kg) 0.09
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás