Menu Vyhledávání

Válcové matice TR18 x 4 27.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147433

Staré objednací číslo:

20147433

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 232,5162 Kč
10 - 19 209,1683 Kč
20 - 49 197,6147 Kč
50 - 99 186,0611 Kč
100 + 174,5075 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

232,52 Kč

1 x 232,5162 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR18 x 4
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 470.0
d2 tol. h10 40.0
Hmotnost (kg) 0.22
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás