Menu Vyhledávání

Válcové matice TR22 x 5 33.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147471

Staré objednací číslo:

20147471

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 321,3706 Kč
10 - 19 289,3214 Kč
20 - 49 273,1945 Kč
50 - 99 257,0676 Kč
100 + 240,9407 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

321,37 Kč

1 x 321,3706 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR22 x 5
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 700.0
d2 tol. h10 45.0
Hmotnost (kg) 0.32
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás