Menu Vyhledávání

Válcové matice TR24 x 5 36.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147495

Staré objednací číslo:

20147495

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 388,3574 Kč
10 - 19 349,4964 Kč
20 - 49 329,9997 Kč
50 - 99 310,7437 Kč
100 + 291,247 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

388,36 Kč

1 x 388,3574 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR24 x 5
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 845.0
d2 tol. h10 50.0
Hmotnost (kg) 0.44
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás