Menu Vyhledávání

Válcové matice TR26 x 5 39.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou pravostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147518

Staré objednací číslo:

20147518

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 421,574 Kč
10 - 19 379,3432 Kč
20 - 49 358,4023 Kč
50 - 99 337,2207 Kč
100 + 316,2798 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

421,57 Kč

1 x 421,574 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR26 x 5
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1005.0
d2 tol. h10 50.0
Hmotnost (kg) 0.45
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás