Menu Vyhledávání

Válcové matice TR26 x 5 39.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou levostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147525

Staré objednací číslo:

20147525

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 574,3703 Kč
10 - 19 517,0236 Kč
20 - 49 488,1396 Kč
50 - 99 459,4963 Kč
100 + 430,853 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

574,37 Kč

1 x 574,3703 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR26 x 5
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 1005.0
d2 tol. h10 50.0
Hmotnost (kg) 0.45
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás