Menu Vyhledávání

Válcové matice TR28 x 5 42.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou levostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147549

Staré objednací číslo:

20147549

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 729,9347 Kč
10 - 19 656,8703 Kč
20 - 49 620,5246 Kč
50 - 99 583,9382 Kč
100 + 547,3518 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

729,93 Kč

1 x 729,9347 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR28 x 5
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 1175.0
d2 tol. h10 60.0
Hmotnost (kg) 0.75
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás