Menu Vyhledávání

Válcové matice TR30 x 6 45.0 ocel

Válcové ocelové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Používají se u nízkootáčkových rychlostí, ručním ovládání nebo upínání. Nejsou vhodné pro motorizované pohyby. Jsou levostranné a vnitřní závity zaručují vynikající pevnost.
Nové objednací číslo:

20147563

Staré objednací číslo:

20147563

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 110,5416 Kč
10 - 19 999,3864 Kč
20 - 49 944,0254 Kč
50 - 99 888,4237 Kč
100 + 832,822 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 110,54 Kč

1 x 1 110,5416 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR30 x 6
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 1335.0
d2 tol. h10 60.0
Hmotnost (kg) 0.77
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás